Alternate Catalog No. : AL 1/0 NGSH
n° de catalogue : AL1/0NGSH
Description: ALUM COMP LUG 1/0 2 HOLE PAD
CUP: 783786693023
Cosse à compression deux trous en aluminium, perçage NEMA. Calibre 1/0. Boulon 1/2 pouce. Avec quincaillerie en acier galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de fils |
|
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
|
Application |
Cosse tout usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
|
Grosseur |
5-1/4 pouces de long x 7/8 pouce de large |
|
Calibre de fils |
1/0 AWG |