n° de catalogue : AKP3630
Description: AKP3630 PAN, BT K
CUP: 621691003905
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Ces plaques de montage de rechange sont conçues pour s’adapter à toutes les armoires de la série K, offrant une solution fiable et durable pour le montage interne ou le remplacement.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Panneaux arrière de boîtier |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Series |
AKP |
|
Fini |
Naturel, galvanisé (non peint) |
|
Pour utilisation avec |
Boîtiers de série K |
Classifications
|
Marque de produit |
Produits BEL |
Dimensions
|
Largeur |
30 |
|
Hauteur |
36 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |