text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW7VOB9024H

Description:  AL PAROI DIV HOR 7PO VE 90D24R QAI

CUP: 626490524767

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude vertical externe en aluminium, poutre en H. Hauteur de rail latéral 7 pouces, angle du coude 90 degrés, rayon du coude 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

7 pouces