text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW7VIB3012

Description:  AL ACC PAROI DIV HOR 7PO VI 30D12R

CUP: 626490524170

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Hauteur de rail latéral 7 pouces, angle du coude 30 degrés, rayon du coude 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

7 pouces