Catalog No. : AHW730SFCVO4512
Description: AL COUV 7-30LRG SOL RBRD VE 45D12R
CUP: 626490526518
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Bend cover for cable support system |
Special Features |
45 degree angle |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
30 in |
Side Rail Height |
7 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC002403 Cover for cable support system
Cover width |
762 mm |
Suitable for cable ladder |
Y |
Material |
Aluminium |