text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW718SFCVO3048

Description:  AL COUV 7-18LRG SOL RBRD VE 30D48R

CUP: 626490525832

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces