text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW642VFCVO4536

Description:  AL COUVERT 42PO FL. VO 90D12R

CUP: 753554103085

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style ventilated flanged cover 6 inches side rail height 42 inches width vertical outside bend 45 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces