text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW642PFCVO9024

Description:  AL COUV 6PO 42LRG CRET VO 90D 24R

CUP: 753554107052

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle à bride en aluminium en forme de H, à sommet, 6 pouces de hauteur de rail latéral, 42 pouces de largeur, coude vertical extérieur de 90 degrés, rayon de 24 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici