text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW630SFCVO6036

Description:  AL COUV 6-30LRG SOL RBRD VE 60D36R

CUP: 626490523258

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces