text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW630PFCVO9024

Description:  AL COUV 6-30LRG P RBRD VE 90D24R

CUP: 785055640622

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces