text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW624PFCVO4524

Description:  AL COUV 6POD 24POL_REB CRETE VO4524

CUP: 753554066311

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Coude vertical externe angle 45 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces