text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW618SFCVTD24

Description:  AL COUV 6-18LRG SOL RBRD T VD 24R

CUP: 785055995135

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 6 pouces x 18 pouces. Té vertical descendant. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces