text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW618PFCVO6024

Description:  AL COUV 6POD 18POL REB CRET VO9024

CUP: 753554060388

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Coude vertical externe angle 60 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces