n° de catalogue : AHW612PFCVO9048
Description: AL COV 6-12LRG POINT RBRD VE 90D48R
CUP: 785055641278
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |