text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW609SFCVO6012

Description:  AL COUV 6-9LRG SOL RBRD VE 60D12R

CUP: 626490521902

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces