text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW536VFCVO9024

Description:  AL COUV VEN REB 5POD 36LRG VO90D24R

CUP: 753554087354

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style ventilated flanged cover 5 inches side rail height 36 inches width vertical outside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces