text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW530SFCVO3036

Description:  AL COUV 5PO 30LRG S RBRD VE 30D36R

CUP: 626490519855

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces