text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW524VFCVO3012

Description:  AL COUV 5PO 24LRG V RBRD VE 30D12R

CUP: 622538086709

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en aluminium, poutre en H, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces, coude vertical externe, angle 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces