text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW524SFCVO9036

Description:  AL COUV 5PO 24LRG S RBRD VE 90D36R

CUP: 626490519640

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces