text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW518SNCVO3036

Description:  AL ACC 5PO 18LRG COUV SOL VE 30D36R

CUP: 626490519343

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en H, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces, coude vertical externe, angle 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces