text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW4VIB9012UW2

Description:  AL ACC PAROI DIV 4PO VI 90D12R UW2

CUP: 622538123909

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Hauteur de rail latéral 4 pouces, angle du coude 90 degrés, rayon du coude 12 pouces. United Wire.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

4 pouces