text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW436PFCVO4524

Description:  COUV ALUM 4PO 36L PK FL VO 45D24R

CUP: 753554094543

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style peaked flanged cover 4 inches side rail height 36 inches width vertical outside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces