text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW430SNCVO4524

Description:  AL COUV 4POD 30LRG SOL SANS REB

CUP: 753554092952

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style solid non-flanged cover 4 inches side rail height 30 inches width vertical outside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces