n° de catalogue : AHW42PFCHB4524
Description: AL COUV 42LRG CRET HB 45D 24R
CUP: 753554107045
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en aluminium à bride pleine de style H 42 pouces de largeur coude horizontal 45 degrés rayon 24 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |