text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW424SNCVO9024

Description:  AL ACC 4-24LRG COUV SOL VE 90D24R

CUP: 626490516472

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en H, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces