n° de catalogue : AHW4230VFCHSR
Description: AL CO 42-30LRG V RBRD RED HOR CTR
CUP: 626490996465
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 42 pouces, largeur 30 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
42 pouces |