n° de catalogue : AHW418VNCVO9024
Description: AL COUV 18LRG VENT SR VO 90D 24R
CUP: 753554087798
Aluminum H-style ventilated non-flanged cover 4 inches side rail height 18 inches width vertical outside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |