text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW418VFCVO4524

Description:  AL COUV 4-18LRG VEN RBRD VE 45D24R

CUP: 785055955030

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en aluminium, poutre en H, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces