text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW412SFCVTD24

Description:  AL COUVERT 24L VERT TEE DESC. 24R

CUP: 753554110663

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 4 pouces x 12 pouces. Té vertical descendant. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici