text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW412PFCVO9036

Description:  AL COUV 4PO 12LRG CRETE VO_90D 36R

CUP: 753554092808

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style peaked flanged cover 4 inches side rail height 12 inches width vertical outside bend 90 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces