n° de catalogue : AHW412PFCVO3012
Description: AL COV 4-12LRG POINT RBRD VE 30D12R
CUP: 622538103512
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe angle 30 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |