text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW409VFCVO9012

Description:  AL COUV 4-9LRG VEN RBRD VE 90D12R

CUP: 622538100689

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en aluminium, poutre en H, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces