text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW406SNCVO4512

Description:  AL ACC 4-6LRG COUV SOL VE 45D12R

CUP: 753554097339

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style solid non-flanged cover 4 inches side rail height 6 inches width vertical outside bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces