text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW36SNCVI4512

Description:  AL ACC 36LRG COUV SOL VI 45D12R

CUP: 753554091207

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style solid non-flanged cover 36 inches width vertical inside bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po