n° de catalogue : AHW36SFCHX36
Description: AL COUV 36LRG SOL RBRD CRX HOR 36R
CUP: 626490510791
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 36 pouces. Croix horizontale. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |