text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW36SFCHT12

Description:  AL COUV 36LRG SOL RBRD T HOR 12R

CUP: 626490510739

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en aluminium, poutre en H. Té horizontal. Largeur 36 pouces, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po