n° de catalogue : AHW36PFCHB6084
Description: AL COUV 36LRG POINT RBRD CDH 60D84R
CUP: 785055964896
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en aluminium 36 pouces, poutre en H. Coude horizontal angle 60 degrés, rayon 84 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |