n° de catalogue : AHW3630SNCHSR
Description: AL COUV 30 A 30LRG SR RED CENTRE
CUP: 753554076471
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 36 pouces, largeur 30 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
36 pouces |