text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW3624VFCHSR

Description:  AL COUV 36-24LRG V RBRD RED HOR CTR

CUP: 626490945647

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 36 pouces, largeur 24 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Cover for cable support system

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

24 in

Side Rail Height

36 Inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

609.6 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Aluminium