text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW3624SNCRT36

Description:  AL COUV 36-24LRG SOL T RED 36R

CUP: 626490512092

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en aluminium, poutre en H. Hauteur du rail latéral 36 pouces, largeur 24 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

36 pouces