text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW3612SFCRT36

Description:  COUV ALUM 36X12LARGE SOL FL TEE RED

CUP: 753554094147

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style 36 inches side rail height 12 inches width solid flanged cover horizontal reducing tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

36 pouces