n° de catalogue : AHW30VFCHX12
Description: AL COUV 30LRG VEN RBRD CRX HOR 12R
CUP: 622538098177
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords rabattus, en aluminium, poutre en H. Croix horizontal. Largeur 30 pouces, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |