text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW30SNCVI3036

Description:  AL ACC 30LRG COUV SOL VI 30D36R

CUP: 626490509412

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en H, largeur 30 pouces, coude vertical interne, angle 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po