text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW30SNCHB9024

Description:  COUV SOLIDE 30 X 90PO RAYON 24PO

CUP: 753554060029

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 30 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po