text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW30PFCHT12

Description:  AL COUV 30LRG CRETE TE 12R

CUP: 753554086227

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords, en aluminium, poutre en H. Largeur 30 pouces, té horizontal. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

12 inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po