text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW3036SFCET24

Description:  AL COUV 30 A 36LRG EXP TE 24R

CUP: 753554099869

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style 30 inches side rail height 36 inches width solid flanged cover horizontal expanding tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

30 pouces