text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW3012SFCRT24

Description:  AL COUV 30 A 12LRG RED TE 24R

CUP: 753554093874

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style 30 inches side rail height 12 inches width solid flanged cover horizontal reducing tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

30 pouces