n° de catalogue : AHW24VFCHT36
Description: AL COUV 24LRG VEN RBRD T HOR 36R
CUP: 785055960461
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords rabattus, en aluminium, poutre en H. Té horizontal. Largeur 24 pouces, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |