n° de catalogue : AHW24SNCVI9024
Description: AL ACC 24LRG COUV SOL VI 90D24R
CUP: 626490507647
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en H, largeur 24 pouces, coude vertical interne, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |