text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHW24SNCVI6024

Description:  AL ACC 24LRG COUV SOL VI 60D24R

CUP: 626490507609

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, poutre en H, largeur 24 pouces, coude vertical interne, angle 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po